Nadomestni del, EVRF
032F0261
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: EVRF
032F0261
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Repair kit |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 400 psig |
| Maksimalni OPD [bar] 10W AC | 6 bar |
| Maksimalni OPD [bar] 20 W DC | 6 bar |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Service kit |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Nadomestni deli za elektromagnetne ventile |
| Smer | Threeway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uporablja se za izdelek | EVRF |
| Uporablja se za opombe o izdelku | 3 ways |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.129 Kilogram |
| Neto masa | 0.121 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422114543 |