Nadomestni del, EVR 25
032F0190
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: EVR 25, Repair kit
032F0190
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
| Ime izdelka | Repair kit |
| Količina v pakiranju | 30 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 500 psig |
| Maksimalni OPD [bar] 10W AC | 21 bar |
| Maksimalni OPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
| Material Description | REPARATIONSSĆT |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Service kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Nadomestni deli za elektromagnetne ventile |
| Smer | None |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | EVR 25 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Previous design |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.246 Kilogram |
| Neto masa | 0.24 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.327 Liter |
| EAN/UPC | 5702422007043 |