Prirobnica, 100 mm
027N3100
Standard priključka: DIN 2526, Uporablja se za izdelek: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100
027N3100
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 100 mm |
| Material Description | ,V.FLANGESĆT |
| Načrt prirobnice | Sealing recess |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oblika prirobnice | Round |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 9.0 D |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | DIN 2526 |
| Uporablja se za izdelek | EVSI 100WVS 100WVTS 100 |
| Velikost priključka [in] | 4 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 9.598 Kilogram |
| Neto masa | 9.33 Kilogram |
| Volume | 12.034 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |