Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Prirobnica, 75 mm

027N3080

Standard priključka: DIN 2526, Uporablja se za izdelek: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]75 mm
Material DescriptionSV.FLANGESĆT
Načrt prirobniceSealing recess
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oblika prirobniceRound
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice9.0 C
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaDIN 2526
Uporablja se za izdelekEVSI 80WVS 80WVTS 80
Velikost priključka [in]3 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.934 Kilogram
Neto masa7.556 Kilogram
Volume11.246 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422017660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm