Prirobnica, 50 mm
027N3050
Standard priključka: DIN 2526, Uporablja se za izdelek: WVTS 50; WVS 50
027N3050
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Deli priloženi | 2 flanges |
| Depth (EF000049) | 284 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Height (EF000040) | 110 |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 50 mm |
| Material Description | SV.FLANGESĆT |
| Načrt prirobnice | Sealing recess |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oblika prirobnice | Round |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 9.0 A |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | DIN 2526 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uporablja se za izdelek | WVS 50WVTS 50 |
| Velikost priključka [in] | 2 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Width (EF000008) | 200 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.204 Kilogram |
| Neto masa | 4.979 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |