Danfoss logo
Flange set_027N3042

Prirobnica, 100 mm

027N3042

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Uporablja se za izdelek: PML 80; PM 80; PMLX 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]100 mm
Material DescriptionWelding Flange set 4 in
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oblika prirobniceRound
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice14.0 A
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Uporablja se za izdelekPM 80PML 80PMLX 80
Velikost priključka [in]4 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.264 Kilogram
Neto masa14.18 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume22.493 Liter
EAN/UPC5702428196741