Prirobnica, 75 mm
027N3041
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Uporablja se za izdelek: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N3041
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Deli priloženi | 2 flanges |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Height (EF000040) | 127 |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 75 mm |
| Material Description | Flange set ANSI 36 3 in Butt Weld |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oblika prirobnice | Square |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 13.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uporablja se za izdelek | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Velikost priključka [in] | 3 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Width (EF000008) | 136 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.74 Kilogram |
| Neto masa | 3.638 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |