Danfoss logo
Flange set_027N3039

Prirobnica, 65 mm

027N3039

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Uporablja se za izdelek: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju4 kos
LRA HST staro [A]65 mm
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 1/2 in Butt Weld
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceSquare
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice12.0
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Uporablja se za izdelekPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Velikost priključka [in]2 1/2 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.082 Kilogram
Neto masa2.991 Kilogram
Volume1.406 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428196772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm