Danfoss logo
Flange set_027N3035

Prirobnica, 40 mm

027N3035

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Uporablja se za izdelek: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju10 kos
LRA HST staro [A]40 mm
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 1/2 in Butt Weld
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceSquare
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice10.0
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Uporablja se za izdelekPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Velikost priključka [in]1 1/2 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.549 Kilogram
Neto masa1.5 Kilogram
Volume0.939 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428196819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm