Prirobnica, 32 mm
027N3034
Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Uporablja se za izdelek: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N3034
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| LRA HST staro [A] | 32 mm |
| Material Description | Flange set ANSI 36 1 1/4 in Butt Weld |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Square |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 10.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Uporablja se za izdelek | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Velikost priključka [in] | 1 1/4 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.616 Kilogram |
| Neto masa | 1.58 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.961 Liter |
| EAN/UPC | 5702428196826 |