Danfoss logo
Flange set_027N2440

Prirobnica, 40 mm

027N2440

Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju10 kos
LRA HST staro [A]40 mm
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceSquare
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice11.0
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaEN 10220
Uporablja se za izdelekPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Velikost priključka [in]1 1/2 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.109 Kilogram
Neto masa1.983 Kilogram
Volume0.964 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422002697
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm