Prirobnica, 40 mm
027N2340
Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N2340
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| LRA HST staro [A] | 40 mm |
| Material Description | SVEJSEFLANGESĆT |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Square |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 10.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Uporablja se za izdelek | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Velikost priključka [in] | 1 1/2 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.628 Kilogram |
| Neto masa | 1.559 Kilogram |
| Volume | 0.902 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |