Danfoss logo
Flange set_027N2027

Prirobnica, 65 mm

027N2027

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Uporablja se za izdelek: NRVA 65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]65 mm
Material DescriptionWelding Flange set
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oblika prirobniceRound
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice8.0
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 40
Uporablja se za izdelekNRVA 65
Velikost priključka [in]2 1/2 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.258 Kilogram
Neto masa2.708 Kilogram
Volume6.248 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428196864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm