Danfoss logo
Flange set_027N2024

Prirobnica, 32 mm

027N2024

Standard priključka: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Uporablja se za izdelek: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju10 kos
LRA HST staro [A]32 mm
Material DescriptionWelding Flange set
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceSquare
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice4.0
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Uporablja se za izdelekNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Velikost priključka [in]1 1/4 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.62 Kilogram
Neto masa1.62 Kilogram
Volume0.916 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428196895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm