Danfoss logo
Flange set_027N2003

Prirobnica, 32 mm

027N2003

Standard priključka: ASME B 16.11, Uporablja se za izdelek: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju10 kos
LRA HST staro [A]32 mm
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceSquare
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice10.0
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaASME B 16.11
Uporablja se za izdelekPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Velikost priključka [in]1 1/4 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaSocket weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.712 Kilogram
Neto masa1.552 Kilogram
Volume0.939 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428197045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm