Prirobnica, 20 mm
027N2001
Standard priključka: ASME B 16.11, Uporablja se za izdelek: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027N2001
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Deli priloženi | 2 flanges |
| Depth (EF000049) | 94 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Height (EF000040) | 94 |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| LRA HST staro [A] | 20 mm |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI 2 |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 3.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uporablja se za izdelek | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Socket weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Width (EF000008) | 94 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.936 Kilogram |
| Neto masa | 0.907 Kilogram |
| Volume | 0.83 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197069 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |