Prirobnica, 25 mm
027N1257
Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: NRVS 25
027N1257
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 94 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Height (EF000040) | 94 |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| LRA HST staro [A] | 25 mm |
| Material Description | Flangesćt NRVS 25 |
| Načrt prirobnice | Utor |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EAC |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uporablja se za izdelek | NRVS 25 |
| Velikost priključka [in] | 1 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Width (EF000008) | 94 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.166 Kilogram |
| Neto masa | 1.15 Kilogram |
| Volume | 0.81 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |