Prirobnica, 20 mm
027N1256
Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: NRVS 15
027N1256
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| LRA HST staro [A] | 20 mm |
| Material Description | Flangesćt NRVS 15 |
| Načrt prirobnice | Utor |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Flanges |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EAC |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Uporablja se za izdelek | NRVS 15 |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.723 Kilogram |
| Neto masa | 0.722 Kilogram |
| Volume | 0.787 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |