Prirobnica, 20 mm
027N1255
Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: NRVS 15
027N1255
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
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| LRA HST staro [A] | 20 mm |
| Material Description | Flangesćt NRVS 15 |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | EAC |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Uporablja se za izdelek | NRVS 15 |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.624 Kilogram |
| Neto masa | 0.592 Kilogram |
| Volume | 0.865 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428000314 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |