Danfoss logo
Flange set_027N1120

Prirobnica, 20 mm

027N1120

Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju32 kos
LRA HST staro [A]20 mm
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceOval
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice1.3
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaEN 10220
Uporablja se za izdelekCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Velikost priključka [in]3/4 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.516 Kilogram
Neto masa0.479 Kilogram
Volume0.313 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422033042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm