Prirobnica, 20 mm
027N1116
Standard priključka: ASME B 16.11
027N1116
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 32 kos |
| LRA HST staro [A] | 20 mm |
| Material Description | 3/4 SW Flange set |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Socket weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.416 Kilogram |
| Neto masa | 0.32 Kilogram |
| Volume | 0.319 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |