Prirobnica, 50 mm
027N1051
Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
027N1051
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Deli priloženi | 2 flanges |
| Depth (EF000049) | 190 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Height (EF000040) | 131 |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 4 kos |
| LRA HST staro [A] | 50 mm |
| Material Description | SVEJSEFLANGESĆT |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Square |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 6.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uporablja se za izdelek | NRVA 40 - 50NRVA 40-50 |
| Velikost priključka [in] | 2 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
| Width (EF000008) | 110 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.782 Kilogram |
| Neto masa | 2.78 Kilogram |
| Volume | 2.738 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112297 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |