Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Prirobnica, 32 mm

027N1032

Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju10 kos
LRA HST staro [A]32 mm
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceSquare
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice5.0
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaEN 10220
Uporablja se za izdelek38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Velikost priključka [in]1 1/4 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.52 Kilogram
Neto masa1.481 Kilogram
Volume0.921 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm