Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Prirobnica, 25 mm

027N1025

Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: PHT 85; PHTQ 85

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju12 kos
LRA HST staro [A]25 mm
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceOval
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice2.2
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaEN 10220
Uporablja se za izdelekPHT 85PHTQ 85
Velikost priključka [in]1 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.926 Kilogram
Neto masa0.9 Kilogram
Volume0.854 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422014485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm