Danfoss logo
Prirobnica, 350 mm-product-details

Prirobnica, 350 mm

027N1024

Standard priključka: EN10220

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flangesBoltGasketsNiuts 8.8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]350 mm
Material DescriptionFlanges DN350
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oblika prirobniceRound
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Sealing face standardDIN 2512
Skupina izdelkovFlanges
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaEN10220
Uporablja se za izdelekAKE+
Velikost priključka [in]14 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaButt weld
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa132 Kilogram
Neto masa117 Kilogram
Volume240 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm