Prirobnica, 300 mm
027N1023
Standard priključka: EN10220
027N1023
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flangesBoltGasketsNuts 8.8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 300 mm |
| Material Description | Flanges DN300 |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oblika prirobnice | Round |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | EN10220 |
| Uporablja se za izdelek | AKE+ |
| Velikost priključka [in] | 12 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 90 Kilogram |
| Neto masa | 75 Kilogram |
| Volume | 240 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |