Prirobnica, 76 mm, Spajkanje
027L2676
Standard priključka: EN 1254, Uporablja se za izdelek: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2676
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 76 mm |
| Material Description | LODDEFLANGESĆT |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oblika prirobnice | Square |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Različica prirobnice | 13.0 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Št. dokumenta SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Standard priključka | EN 1254 |
| Uporablja se za izdelek | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Velikost priključka [in] | 3 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Spajkanje |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.33 Kilogram |
| Neto masa | 3.115 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422019756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |