Prirobnica, 68 mm, Spajkanje
027L2666
Standard priključka: ASME B 16.22, Uporablja se za izdelek: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2666
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 4 kos |
| LRA HST staro [A] | 68 mm |
| Material Description | SOLDER FLANGE SET |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Square |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Različica prirobnice | 13.0 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Št. dokumenta SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Standard priključka | ASME B 16.22 |
| Uporablja se za izdelek | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Velikost priključka [in] | 2 5/8 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Spajkanje |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.552 Kilogram |
| Neto masa | 3.393 Kilogram |
| Volume | 1.794 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |