Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Prirobnica, 41 mm, Spajkanje

027L2441

Standard priključka: ASME B 16.22, Uporablja se za izdelek: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju10 kos
LRA HST staro [A]41 mm
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceSquare
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica prirobnice11.0
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacije materialaSteel
Št. dokumenta SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Standard priključkaASME B 16.22
Uporablja se za izdelekPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Velikost priključka [in]1 5/8 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.206 Kilogram
Neto masa2.129 Kilogram
Volume0.921 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm