Danfoss logo
Flange set_027L1223

Prirobnica, 22 mm, Spajkanje

027L1223

Standard priključka: ASME B 16.22, Uporablja se za izdelek: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju12 kos
LRA HST staro [A]22 mm
Material DescriptionFlange set 7/8 in Soldering
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceOval
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica prirobnice3.0
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacije materialaBrass
Št. dokumenta SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Standard priključkaASME B 16.22
Uporablja se za izdelekEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Velikost priključka [in]7/8 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.001 Kilogram
Neto masa0.928 Kilogram
Volume0.865 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422047360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm