Prirobnica
027L1051
Standard priključka: EN 10220, Uporablja se za izdelek: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
027L1051
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material Description | Flange set 41.28 mm Butt Weld |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Square |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Različica prirobnice | 5.0 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Št. dokumenta SCIP | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Uporablja se za izdelek | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
| Velikost priključka [in] | 1 5/8 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.515 Kilogram |
| Neto masa | 1.416 Kilogram |
| Volume | 0.921 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422115984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |