Danfoss logo
Flange Set

Prirobnica, Spajkanje

027L1029

Standard priključka: ASME B 16.22, Uporablja se za izdelek: PHT 85; PHTQ 85

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju12 kos
Material DescriptionLODDEFLANGESĆT
Načrt prirobniceTongue
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceOval
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica prirobnice2.2
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacije materialaBrass
Št. dokumenta SCIPdb6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Standard priključkaASME B 16.22
Uporablja se za izdelekPHT 85PHTQ 85
Velikost priključka [in]1 1/8 in
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.92 Kilogram
Neto masa0.884 Kilogram
Volume0.854 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422023845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm