CCM Actuator
027H7184
Hladilna tekočina: R744; R134a, Maks. delovni tlak [bar]: 90, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
027H7184
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencialni tlak [psi] | 725.000 psi |
| Hladilna tekočina | R134aR744 |
| Ime izdelka | Electric regulating valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 90.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 1305 psig |
| Maksimalni OPD [bar] | 50.0 bar |
| Maksimalni OPD [psig] | 725 psig |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Actuator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon nastavitve tlačne razlike [bar] | 50.00 bar |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon nastavitve tlačne razlike [psi] | 725.0 psi |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | LLC CDC TYSK |
| Št. dokumenta SCIP | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 104 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| Uporablja se za izdelek | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
| Vrsta izdelka | CCM Actuator |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.288 Kilogram |
| Neto masa | 0.929 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |