Nadomestni del, ICF 50-65
027H5546
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: ICF 50-65
027H5546
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
| Ime izdelka | Welding connector |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| LRA HST staro [A] | 25 mm |
| Material Description | Defrost ANSI welding connection |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Opombe za priključek | ANSI |
| Oznaka vrste | Defrost ANSI welding con. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | ICF spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Uporablja se za izdelek | ICF 50-65 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Defrost side ports DN 25 |
| Velikost priključka [in] | 1" |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vrsta priključka | Butt weld |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.863 Kilogram |
| Neto masa | 0.81 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932479 |