Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 3m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0465

Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi4 pin female4 pin male8 pin female
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]3.000 m
Dolžina kabla [palcev]118.11 in
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaCable
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]12 mm
Material DescriptionICAD-B Cable set 3m (3x cables)
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteM12 cable set, 3 m
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovICAD accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta priključkaM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.564 Kilogram
Neto masa0.226 Kilogram
Volume6.248 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162599020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm