ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0464
Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
027H0464
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 1.500 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 59.00 in |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Cable |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 12 mm |
| Material Description | ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables) |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | M12 cable set, 1,5 m |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | ICAD accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta priključka | M |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.398 Kilogram |
| Neto masa | 0.057 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5715162598849 |