Danfoss logo
Isometric - Cable for ICAD actuator

ICAD 600; ICAD 900

027H0438

Uporablja se za izdelek: ICAD 600; ICAD 900, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi8 pin female and 4 pin female
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]3.000 m
Dolžina kabla [palcev]118.00 in
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaCable
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]12 mm
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka vrsteM12 female cable set, 3m
Priključek notranji/zunanjiNotranji
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovICAD accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta priključkaM
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.438 Kilogram
Neto masa0.364 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428432122