ICAD 600; ICAD 900
027H0430
Uporablja se za izdelek: ICAD 600; ICAD 900, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 16
027H0430
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 8 pin female and 4 pin female |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Cable |
| Količina v pakiranju | 16 kos |
| LRA HST staro [A] | 12 mm |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Stconnector set |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | M12 female connector set |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | ICAD accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta priključka | M |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.069 Kilogram |
| Neto masa | 0.049 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245661 |