ICAD 600; ICAD 900
027H0427
Uporablja se za izdelek: ICAD 600; ICAD 900, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
027H0427
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 8 pin female and 4 pin female |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [m] | 10.000 m |
| Dolžina kabla [palcev] | 394.00 in |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Cable |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 12 mm |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 10 m |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | M12 female cable set, 10m |
| Priključek notranji/zunanji | Notranji |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | ICAD accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta priključka | M |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.016 Kilogram |
| Neto masa | 0.948 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245654 |