Danfoss logo
Gauge

Gauge valve

027G9997

Vrsta dovodnega priključka: G, Hladilna sredstva: R717, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
Face style (Ø)3 1/2 in
Hladilna tekočinaR717
Ime izdelkaGauge valve
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionGauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka vrsteGauge
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razpon tlaka [psig] Pe [Maks]300.0 psig
Razpon tlaka [psig] Pe [Min]-655430322.6 psig
Skupina izdelkovRegionally specified kits
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekSNV
Več informacijWith logo
Velikost priključka [in]1/4 in
Vrsta dovodnega priključkaG
Vrsta izdelkaSpare part
Vrsta priključkaNPT
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.3 Kilogram
Neto masa0.3 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428880015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm