Gauge valve
027G9995
Vrsta dovodnega priključka: G, Hladilna sredstva: R717, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
027G9995
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Hladilna tekočina | R717 |
| Ime izdelka | Gauge valve |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oznaka vrste | Gauge |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°C] [Maks] | 70 °C |
| Razpon temperature okolja [°C] [Min] | -40 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 158 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Maks] | 300.0 psig |
| Razpon tlaka [psig] Pe [Min] | -655430322.6 psig |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | SNV |
| Več informacij | With logo |
| Velikost priključka [in] | 1/4 in |
| Vrsta dovodnega priključka | G |
| Vrsta izdelka | Spare part |
| Vrsta priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.5 Kilogram |
| Neto masa | 0.5 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |