Danfoss logo
Flange Set_027B2027_027G3050

Prirobnica, 50 mm, G

027G3050

Standard priključka: ISO 228-1, Uporablja se za izdelek: WVTS 50; WVS 50

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi2 flanges
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]50 mm
Material DescriptionRG-FLANGESĆT
Načrt prirobniceSealing recess
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oblika prirobniceRound
Površinski premazZn 12TLP
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Različica prirobnice9.0 A
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaSteel
Standard priključkaISO 228-1
Uporablja se za izdelekWVS 50WVTS 50
Velikost priključka [in]2
Vrsta izdelkaPrirobnica
Vrsta priključkaG
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.238 Kilogram
Neto masa4.657 Kilogram
Volume6.248 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422009641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm