Prirobnica, 20 mm, NPT
027G1007
Standard priključka: ANSI/ASME B1.20.1, Uporablja se za izdelek: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
027G1007
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| LRA HST staro [A] | 20 mm |
| Material Description | Flange set 3/4 in NPT |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Square |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 4.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Uporablja se za izdelek | NRVA 25 - 32NRVA 25-32 |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.741 Kilogram |
| Neto masa | 1.741 Kilogram |
| Volume | 0.923 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |