Prirobnica, 15 mm, NPT
027G1006
Standard priključka: ANSI/ASME B1.20.1, Uporablja se za izdelek: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027G1006
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 32 kos |
| LRA HST staro [A] | 15 mm |
| Material Description | Flange set 1/2 in NPT |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 1.3 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Uporablja se za izdelek | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Velikost priključka [in] | 1/2 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.59 Kilogram |
| Neto masa | 0.525 Kilogram |
| Volume | 0.313 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |