Prirobnica, 10 mm, NPT
027G1005
Standard priključka: ANSI/ASME B1.20.1, Uporablja se za izdelek: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027G1005
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Ime izdelka | Flange set |
| Količina v pakiranju | 16 kos |
| LRA HST staro [A] | 10 mm |
| Material Description | Flange set 3/8 in NPT |
| Načrt prirobnice | Tongue |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Različica prirobnice | 1.3 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Uporablja se za izdelek | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Velikost priključka [in] | 3/8 in |
| Vrsta izdelka | Prirobnica |
| Vrsta priključka | NPT |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.57 Kilogram |
| Neto masa | 0.55 Kilogram |
| Volume | 0.319 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |