BOLTESĆT L, EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25
027F2220
BOLTESĆT L, Uporablja se za izdelek: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 25
027F2220
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina navoja [in] | 1.772 in |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Bolt set |
| Količina v pakiranju | 25 kos |
| Material Description | BOLTESĆT L |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Bolt set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Stainless Steel |
| Uporablja se za izdelek | EVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | For flange connections |
| Velikost priključka | M12 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vrsta priključka | Navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.214 Kilogram |
| Neto masa | 0.197 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.117 Liter |
| EAN/UPC | 5702422157311 |