FL. PAKNING, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50
027F2178
FL. PAKNING, Uporablja se za izdelek: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 10
027F2178
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 60.5 x 75.5 x 1.5 mm |
| Dimenzije NP x ZP x v [palcev] | 2.382 x 2.972 x 0.059 in |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Gasket |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material Description | FL. PAKNING |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Flange gasket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Različica prirobnice | 12.06.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Asbestos free |
| Uporablja se za izdelek | MEV 300MRV 50NRVA 40 - 50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.028 Kilogram |
| Neto masa | 0.008 Kilogram |
| Volume | 0.084 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |