Danfoss logo
Gasket for flanges

Flange Gasket, MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40

027F2177

Flange Gasket, Uporablja se za izdelek: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]51 x 65 x 1.5 mm
Dimenzije NP x ZP x v [palcev]2.008 x 2.559 x 0.059 in
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaGasket
Količina v pakiranju20 kos
Material DescriptionFlange gasket
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka vrsteFlange gasket
Karakteristika
Vrednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Različica prirobnice11.0
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFlanges
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacije materialaAsbestos free
Uporablja se za izdelekMEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Vrsta izdelkaDodatek
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.028 Kilogram
Neto masa0.006 Kilogram
Volume0.085 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702422104469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm