FLANGE PAKNING, PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32
027F2176
FLANGE PAKNING, Uporablja se za izdelek: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 25
027F2176
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 42.5 x 57.5 x 1.5 mm |
| Dimenzije NP x ZP x v [palcev] | 1.673 x 2.264 x 0.059 in |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | Gasket |
| Količina v pakiranju | 25 kos |
| Material Description | FLANGE PAKNING |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka vrste | Flange gasket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Različica prirobnice | 10.04.0 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Flanges |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Specifikacije materiala | Asbestos free |
| Uporablja se za izdelek | MEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.028 Kilogram |
| Neto masa | 0.017 Kilogram |
| Volume | 0.085 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |