Nadomestni del, ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100
027F1049
Vrsta izdelka: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100
027F1049
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime izdelka | External pilot connector |
| Količina v pakiranju | 16 kos |
| Material Description | EXTERN PILOTTIL |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | External pilot connector |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | UL |
| Uporablja se za izdelek | ICLX 100ICLX 125ICLX 150PMC |
| Uporablja se za opombe o izdelku | Ø 1.0 mm |
| Vrsta izdelka | Nadomestni del |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.32 Kilogram |
| Neto masa | 0.291 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5702422053477 |